- ニュース
- ECU-15S piFLOW®p Smart
ECU-15S piFLOW®p Smart
2020/09/01に公開

Piabは扱いやすさと機能の改善/追加に焦点を当てたpiFLOW®p SMARTソフトウェアプラットフォームのソフトウェア開発を継続しています。
ECU-10は漸次廃止され、新規コントローラーECU-15に切り替わります。ECU-10の段階的廃止に伴い、共通電気コントロールユニット、ECU-15シリーズの提供がスタートします。ECU-15は全てのコンベア向けであり、ECU-15SはpiFLOW®p SMARTの一部として提供されます。
共通のECUプラットフォームを持つ主なメリットは、“SMART”シリーズに多くの新しい機能性が追加される中、それを標準のECUにも適用できるという点です。
設置とトラブルシューティングを容易にするために、様々な機能とコンポーネントのチェックが行われました。
新たな監視機能も採用されます。
- 遮蔽の監視
- センサーの監視 - センサーが正しく作動しない場合に警告を出し、センサーの清掃の必要性、あるいは故障していることを知らせます
- ポンプ供給圧の監視 - 警告発信 / 供給圧が低すぎる場合は搬送を停止します
- 搬送物不足 - 空の状態で搬送している場合、警告を出します