- ニュース
- piFLOW®fc - ミドルレンジモデルのバキュームコンベア
piFLOW®fc - ミドルレンジモデルのバキュームコンベア

piFLOW®fcバキュームコンベアは、チョコレート、クッキー、スナックなどの材料、コーヒー豆のほか、特定の化学原料の搬送も実現します。
Piabの新モデルpiFLOW®fcバキュームコンベアは、コンベアの耐酸性設計を必要としない食品産業および化学産業における原料搬送に最適な、非常に丈夫なコンベアです。piFLOW®fcは、piabのプレミアムシリーズであるpiFLOW®pおよびpiFLOW®tコンベアと同じ設計が施されていますが、耐酸性グレード(ASTM 316L)ではなく電解研磨されたステンレス鋼(ASTM 304)を使用して製造されています。piFLOW®fcは、製菓・製パン材料、スナック、紅茶・コーヒー、ペットフード、栄養補助食品、洗剤、電池メーカーのお客様に最適です。
piFLOW®fcは、Piabの他のモデルのコンベアと同様、有毒でアレルギー性の粉末を搬送する際にも、オペレーターや周囲の作業環境が危険にさらされるリスクのない密閉性の高い搬送システムを実現します。
真空ポンプには、piFLOW®シリーズのポンプに共通して採用されているPiab独自のCOAX®テクノロジーが採用されています。搬送サイクルの間だけ真空ポンプが稼働し、非常に優れたエネルギー効率で真空を発生させます。自動フィルター洗浄機能と装置全体が衛生的に保たれる設計により、清掃・メンテナンスが簡単で、最小限のメンテナンスで済むのも利点です。コンベアは、FDA、EC No 1935/2004およびEC No 10/2011に基づく接触要件に準拠しています。
コンテナのサイズは幅広く用意されており(1サイクルあたり3~33リットル)、最大搬送能力は1時間あたり最大8トンになります。省スペース設計で、高い処理能力を提供します。