- ニュース
- piCOBOT®のコラボレーションを拡大
piCOBOT®のコラボレーションを拡大

Piabのスマートな真空アームエンド(EOAT)ツールであるpiCOBOT®が、
より多くの協働ロボットで構成できるようになりました。
タビー(スウェーデン):Piabのスマートな設計が施された真空アームエンドツール(EOAT)であるpiCOBOT®は、汎用電気インターフェースと、ISO 9409-1規格に準拠した様々なサイズの機械的マウンティングプレートのオプションがご利用いただけます。 これによって、あらゆる協働ロボットや小規模な産業用ロボットと連携できるように構成することが可能になります。Piabは、piCOBOT®の汎用的互換性を提供することで、「コボット」と呼ばれる協働ロボットの製造メーカー各社から、弊社独自の真空EOATをコボットに適合させたいというご希望にお応えします。piCOBOT®は、ユニバーサルロボット社の協働ロボットとの動作互換性の認定からスタートしました。そして現在、高度なコンフィギュアビリティを提供することで、協働ロボット市場に提供範囲を拡大しております。
Piabのお客様は、ユーザーフレンドリーなオンライン設定ツールから、標準ケーブルを含む汎用電気インターフェースまたはユニバーサルロボット社が指定する電気インターフェースを選択できます。また、さまざまな機械的インターフェースから選択して、特定の要件やアプリケーションに正確に適合するツールを構成することもできます。piCOBOT®は、協働ロボットにプラグアンドプレイ拡張機能を提供することにより、安全で効率的な人間とロボットの相互作用を保証します。Piab独自の非常に効率的なCOAX®真空技術を搭載したpiCOBOT®は、真空ポンプユニットとサクションカップが取り付けられたグリッパーユニットで構成されています。Piabの豊富な種類のサクションカップにより、お客様は独自のソリューションをカスタマイズできます。
「現在、協働ロボット市場は爆発的に拡大していることから、協働ロボットメーカー様が弊社の柔軟でユーザーフレンドリーなアームエンドツールをロボットと組み合わせて稼働させることに興味を示すことは、驚くことではありません。 piCOBOT®は、省エネで安全な稼働を可能にし、お客様の協働ロボットの生産性を可能な限り高めます」とオートメーションプロダクトマネージャーのJan Schiecheはコメントしています。協働ロボットに最適なペイロードを提供するため、piCOBOT®はグリッパーを含めても重量はわずか720gに抑えられています。この軽量な作りにもかかわらず、Piabのアームエンドツール(EOAT)は最大7kgのワークを吊り上げることができます。
コンパクトなフォーマットと全高69mmという低さにより、piCOBOT®はスペースの限られたエリアでも使用することができます。最大限の柔軟性と作動範囲を確保するために設計されたpiCOBOT™のグリッパーアームは、幅は97~142mm、角度は+/-15度の範囲で調整可能です。
Jan Schieche「piCOBOT®を使用して、ブランドに関係なくすべての協働ロボットの取扱い範囲を拡大し、協働ロボットの協働領域をさらに広げ、ユーザーフレンドリーで生産的な作業環境を促進することができます」
piCOBOT®パンフレット – 汎用的互換 (pdf)
会社情報
Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。Piabは全従業員数は500名で、2018年の売上高はSEK 12億クローナを達成し、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabはグリップおよび移動ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。
詳細情報
マーケテイングおよびコミュニケーションマネージャー副社長、Kajsa Blixth
電話:+46 (0) 8 630 25 85
メール: kajsa.blixth@piab.com