提案

カテゴリー

製品

内容

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!

2022/06/14に公開
PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!

協働ロボット用のグリッパーに関しては、小型であることはメリットの一つです。重さわずか270gのMCGは、非常に軽量な協働ロボット用グリッパーです。このグリッパーは最大5kgのパーツを吊り上げ可能で、多種多様なサクションユニットをフレキシブルに搭載することができます。

協働ロボット用グリッパーが小型軽量であればあるほど、より多くの吊り上げ能力を利用できるようになり、例えば出荷用の箱へ棚から物を移動させる作業において、対応できるタスクが広がります。このような作業のニーズは、Eコマースの市場拡大に伴い増えてきています。

COAX®真空エジェクター技術を取り入れたポンプユニットと、個別のグリッピングアダプタープレートの組み合わせによりフレキシブルなソリューションを提供します。Quick-Click ツールチェンジャーはプラグ・アンド・プレイ設計により、工具なしで数秒でグリッパープレートを切り替えることできるため、柔軟性がより高まります。Piabの真空技術COAX®は、エネルギー消費量を抑え、その高い初期真空流量により安全で素早いグリッピングを実現します。

高い柔軟性と性能により、錠剤の箱から歯磨き粉のチューブまで、紙またはプラスチックの箱に入っているか、袋に入っているか、あるいはバラであるかを問わず、MCGは多種多様なワークの吊り上げに対応します。

お客様にとってのメリット:

  • グリッパーの軽量化により協働ロボットの可搬能力を最大限発揮させることで、小型サイズの協働ロボットを使用可能になります
  • さまざまなグリッパープレートにより、多様なアプリケーションで使用できる柔軟性を得られます
  • プラグ・アンド・プレイ設計のQuick-Clickツールチェンジャーにより、迅速なグリッパーの切り替えを実現し、ダウンタイム削減に貢献します

アプリケーション:

  • Eコマース、物流倉庫
  • 包装業界
  • 協働ロボットが使用されている、日用消耗品または食品業界のアプリケーション

詳細情報をご希望ですか? ぜひお問い合わせください!


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較