- ニュース
- Piab の新製品 FCX50 サクションカップは、アボカドからズッキーニまで、様々な果物を優しく吸着するフルーツ用サクションカップです
アボカドからズッキーニまで、様々な果物を優しくグリッピングする Piab の新製品 FCX50 サクションカップ
2023/02/07に公開

フルーツのピッキングは、柔軟性が重要です。信頼性の高いプロセスを確保するためには、複雑な表面やさまざまな形状に対応できるサクションカップが必要です。Piab の金属検知対応の新製品「FCX50」は、これらの条件を満たしています。重心がズレた状態でも順応するフレキシブルなベローズを備え、多様な表面の吸着に対応するマルチリップ設計になっています。
革新的なマルチリップ設計のフルーツ用サクションカップ FCX50 は、多様な形状で、リークが起きやすい表面をした吸着が難しい果物のハンドリングに最適です。Piab の新型フルーツ用サクションカップの非常に優れた吸着性能によってエア漏れが少なくなり、より小型のバキュームポンプで事足りるようになれば、省エネに繋がります。金属検知器で検出されるようにするため、食品グレードのシリコンには少量の金属粉体が製造時に添加されています。
FCX50 サクションカップは、低真空度で吸着する設計になっているため、お客様にお届けする果物を傷めずに、優しく、しっかりとハンドリングすることができます。また、このサクションカップは、多様な大きさのフルーツに対応できます。フルーツの細い部分でも、面積が広い部分でもピッキングできます。フルーツに対して重心がズレた状態でサクションカップを当てた場合でも、フレキシブルなベローズにより、リップが適応して角度を合わせ、しっかりと吸着します。FCX50 カップは、FDA 21 CFR 177.2600、EU 1935/2004 および EU 2023/2006 規則に準拠しています。
お客様にとっての主なメリット
- 多様なサイズのフルーツにハンドリング対応するマルチリップ設計です。
- 低真空度でのハンドリングにより果物を傷めません。
- 凹凸があり、平らでない表面においても把持力を発揮します。