- ニュース
- Piab の自動車用サクションカップに4種の新サイズを追加
Piab の自動車用サクションカップに4種の新サイズを追加
2023/03/14に公開

自動車用サクションカップシリーズに、新サイズが追加されました。PAF(Piab Automotive Flat)と PAB(Piab Automotive Bellow)シリーズに、Øそれぞれ Ø100 mm とØ Ø125 mm の新たなサイズが追加されました。
この自動車用サクションカップは簡単に設置できるよう、カップの寸法、インターフェースは業界標準規格に適合するよう設計されています。また、このサクションカップシリーズは、自動車業界以外のアプリケーションにも使用可能です。100 mm と 125 mm の新型カップが加わることで、用途の適応範囲がさらに広がります。
ゴム硬度 60(ショアA)のシリコンフリーのニトリル PVC 製で耐久性が高いため、コストパフォーマンスに優れた製品です。アプリケーションの剪断力に耐えられるようカップには滑り止め用のクリートが付いています。全モデルでアルミ製インサートがモールド成型されており、専用のフィッティングや、Tスロットクイック接続システムを含むPiab のフィッティングを利用できます。自動車用サクションカップは、低真空度においても剪断力に耐え、滑りを防止して安全に搬送できるよう設計されています。
PAB – Piab Automotive Bellows(7 種類、サイズ 30〜125 mm):
- 自動車業界アプリケーションでの薄い金属板向けです
スムーズな把持を実現するベローズタイプのカップです - ベローズ部が、ワークの高低差や吸着時の角度のズレを補正します。
- 平らな面、凹凸面 / 湾曲面に対応します
- 乾燥した表面およびオイルが付着した表面のどちらにも対応します
- 高い剪断力に耐えられます
PAB – Piab Automotive Flat(7 種類、サイズ 30〜125 mm):
- ベローズがないフラットタイプです
- 自動車アプリケーションで使用される薄型の金属板など、平らな面のワーク向けに設計されています
- 高速の自動ハンドリング動作の加速力に耐えられる強固な設計により、高速アプリケーションに適しています。
- 乾燥した表面およびオイルが付着した表面のどちらにも対応できるよう設計されています
- 特に高い剪断力に耐えられます
主なアプリケーション
- 自動車アプリケーションの薄型の金属板向け、乾燥した表面およびオイルが付着した表面のどちらにも対応する設計
- 白物家電、最終組立、航空宇宙、木材産業など、様々な産業分野での使用に適しています。
関連製品
- FSCM®:FSCM(フレキシブルサクションカップマウント)は、特に自動車業界を念頭に置いて開発された、サクションカップ用のフレキシブルなマウンティング システムです。
- piCOMPACT®:自動車業界に適した Piab のエジェクター製品(真空エジェクター)。
- piSAFE®: piSAFE シリーズは、高度な安全性と真空性能を備えた、軽量なソリューションを実現します。集中配管型および分散配置型の真空システム、EOAT、独立型のシステムに最適です。
- Duraflex® フリクションカップ プログラム:Piab の自動車業界用カップです。非常に要件の厳しいアプリケーションに対応する「高品質」のサクションカップです。