- ニュース
- PiabのコンパクトポンプシリーズにCOMPACT10E を追加
PiabのコンパクトポンプシリーズにCOMPACT10E を追加
2020/11/01に公開

1ユニット幅10mmのPiabのコンパクトポンプシリーズに、新たにCOMPACT10E が加わりました。
PiabのCOMPACT10E は、高速ピックアンドプレースで生産性を高めるシンプルな真空ソリューションのニーズに応じて開発されました。
COMPACT10E は、他のシリーズよりリーズナブルに提供できるよう、品質および真空性能は落とさずに、構成機能を制限した設計になっています。
COMPACT10E は以下の機能を選択できます。
- 真空検知の有無
- 真空および圧縮空気接続のプッシュインコネクターを2種類のサイズから選択
- COMPACT10Eは特性の異なる2種類のCOAX®Microカートリッジから選択可能
- Ti - 大真空流量モデル
- Xi - 高真空度モデル
COMPACT10E は、共通の圧縮空気接続を持ったユニットを最大8ユニットまで連結可能です。ユニットの連結時には、共通のサイレンサーもしくはクリーンルームに適した共通の排気口を構成可能。
COMPACT10E は、以下のような業種で必要とされる高速ピックアンドプレース用途に適します:
電子機器や半導体:
- ピックアンドソートまたは試験/検査
- 部品搬送装置:高速(サイクルタイム50msまで)、SMT(表面実装)機械。
- 家電組立て、自動車電子部品など。
小型ロボットアプリケーション:
- 例えば携帯電話の外郭やディスプレイなど、小型部品の組立て
- プラスチック(射出成形)、モールドからの部品の取り出し
- 消耗品、小物、電球、電池、クレジットカード、歯ブラシ、おしゃぶりなど
医薬品や化粧品の梱包:
- トップローディング(ケース入りカートン)
- カートン組立