- ニュース
- ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。 BFFT80P-2
ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。 BFFT80P-2
2021/04/01に公開

ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに直径80 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。
80 mmカップが加わったことで、DURAFLEX®フリクションカップシリーズのラインナップがさらに充実しました。新しいサイズのBFFT80P-2には、標準的なフリクションカップ用のフィッティングを取り付けることができます。
ベローズフラットフリクションカップ(BFFT)は、非常に薄い(0.6~0.8 mm)鋼板を変形させずに扱うのに最適なデザインです。このシリーズのカップは、自動車工場の用途に対応できるよう、ベローズ(より硬く)と寸法(高さ、直径、ストローク)に改良が加えられています。
BFFT80P-2は、ワークの凹凸面やカーブのある面に対して、またはデスタッキング用途などの高さ補正が必要な場合に適しています。プレス加工工程における車体外装パーツのハンドリングにも適しています。
カップと内部サポートの材質はピアブ独自のDURAFLEX®製で、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。DURAFLEX®製サクションカップは、あらゆる方向の動きに対して、安定したグリップ力を発揮します。この材質は、ワークに吸着痕を残しにくく、優れた弾性記憶を維持します。
カップ吸着面の滑り止め模様が、グリップ能力をさらに高めます。従来のサクションカップに比べて3〜5倍の剪断力に耐えられます。 BFFT80P-2は、プレス用オイルが付着した鋼板に最適ですが、以下のワークにも適しています。
- 乾燥した鋼板
- 段ボール紙
- 木材
- ガラス
- きれいな(吸着痕がない)表面が求められるワーク