提案

カテゴリー

製品

内容

  • ニュース
  • ベローズカップシリーズに新サイズを追加

ベローズカップシリーズに新サイズを追加

2019/04/03に公開

新サイズ、追加のフィッティング、コンフィグレータの更新

タビー(スウェーデン):Piabはベローズカップシリーズに、カップ径13mmおよび26mmのサイズを追加します。更に2種類の新サイズが後に追加され、すでに幅広いアプリケーションに対応するベローズカップシリーズの用途幅を更に広げます。

以下は、Piabオートメーション事業部部長のJosef Karbassiからのコメントです。

「弊社はベローズサクションカップのサイズラインナップを追加し、サイズ間のギャップを埋めることを決めました。新サイズの追加により、お客様の用途に適合する範囲が広がり、より柔軟なソリューションを提供することが可能になります。これに加え、弊社は既存のベローズカップにも適合するフィッティングの種類を追加し、ベローズサクションカップシリーズのオンラインコンフィグレータも利用できるようにしました。」

ベローズサクションカップ用の幅広い種類のフィッティングは、流量制御バルブやメッシュフィルター付きなど、豊富なオプション選択が可能です。特定のソリューションに向けた選定を補助するため、これらのフィッティングの種類を含め、ベローズカップ全体(B5~B150サイズ)の構成を選択できるコンフィグレーションツールが、弊社ウェブサイトで利用できるようになります。

新サイズのベローズカップの材質は、ニトリルゴム(NBR)、水酸化ニトリル(HNBR)、シリコン(2グレード)をご用意しています。標準グレードのシリコン材質は、プラスチックおよび包装業界などで幅広く使用されています。食品グレードのシリコン材質は、アメリカ合衆国(FDA 21CFR177.2600) および/またはEU (EU 1935/2004)により設定された衛生基準に適合する必要がある場合に使用されます。

Josef Karbassi「弊社が認定した高品質な素材を使用して製造することで、弊社は一貫して高品質なベローズカップを提供しています。お客様からは、弊社のサクションカップ品質に信頼を置いているとの声をいただいております。」

ベローズサクションカップ 配布資料

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は500名、2018年売上高は12億クローナを達成しました。Piabは、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較