提案

カテゴリー

製品

内容

  • ニュース
  • ピアブの長方形型ベローズ・シリーズに新しく3つのサイズが加わりました

ピアブの長方形型ベローズ・シリーズに新しく3つのサイズが加わりました

2020/05/31に公開

ピアブは長方形型ベローズカップシリーズに、ベローズが追加された新カップ「RBL20x45」, 「RBL30x55」の2種類と、正方形型カップ「RBL60x60」を追加しました。

この3種類の新カップは、従来の長方形型ベローズカップシリーズのバーチャルコンフィグレータに含まれますので、サポート、注文プロセスが容易です。

この長方形サクションカップは、細長い形の製品や、吸着面が狭い製品で高い吊り上げ力、グリップ力が要求される場合に適しています。長方形ベローズは、特にキャンディーバーなどプラスチックフローパックに入った製品の吸着や、高さ調整が必要とされる場合に適しています。ベローズが追加されたロングバージョン(RBL)は、高さに大きな違いのあるワークの吊り上げに適しています。

長方形カップは、円形や楕円形のカップに比べて有効吊り上げ面積が大きくなっています。  RBLカップは、高さに大きな違いがあるワークを吸着するために作られています。 

新しいサイズ:RBL20x45 (mm)とRBL30x55 (mm)は、従来の長方形型ベローズカップと同規格のフィッティングを取り付けることができます(1/4”メネジおよび1/8”オネジ スイベル)。 

RBL60x60 (mm)には、アルミ製Tスロットフィッティングと2種類のスイベルフィッティング(3/8”オネジおよび1/4”)などのフィッティングを取り付け可能です。 スイベルフィッティングを使うと、位置決めと固定が容易になります。

カップはDuraflex®製です。この材質は特別に開発されたもので、ワークに吸着痕を残しにくく、同時に優れた弾性記憶を維持します。Duraflex®はゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。

 

新しいRBLカップ(20x45、30x55)は特に以下のワークに適します。

  • 開袋装置/薄い紙:スリップシート/フィルム 
  • キャンディーバーなど、フローパックに入った長方形の製品 


RBL60x60は、以下のワークに適します。 

  • 段ボール紙 
  • 倉庫におけるアプリケーション 
  • 袋物のハンドリング 
  • 木材 
  • 開袋装置/薄い紙:スリップシート/フィルム

記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較