提案

カテゴリー

製品

内容

  • ニュース
  • 自動車業界用カップの新シリーズに新たな3モデルが追加

自動車業界用カップの新シリーズに新たな3モデルが追加

2021/06/29に公開

Piabは、自動車業界用カップの新シリーズに新たなモデルを追加しました。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。全22種類のカップが本シリーズに追加されます。

簡単にサクションカップを設置できるよう、カップの寸法、インターフェースは業界標準規格に適合するよう設計されています。また、本製品は自動車産業以外の用途でもご利用いただけます。例えば、木材、金属板、航空業界、家電業界におけるワーク搬送に適します。

このシリーズのカップは全てゴム硬度60(ショアA)のニトリル-PVC材質(黒色、シリコンフリー)で作られており、耐久性に優れます。アプリケーションの剪断力に耐えられるようカップには滑り止め用のクリートが付いています。すべてのカップは、モールディング中に埋設されたアルミニウムインサートを備えています。ユーザー独自のフィッティング、またはクイック接続システム–T-スロットを含むPiab独自のフィッティングのいずれかで取り付け可能です。カップは低真空度でも剪断力に耐え、“滑りを防止”するように設計されています。

既存のカップ:

PAF - Piab Automotive Flat(5種類、サイズ 30〜80 mm)
PAFは、円形フラットタイプです。凹凸面/曲がった表面を持つ金属板の搬送に適します。リップ吸着面の滑り止め模様によりスリップを防止します。PAFは、吸着面が広く、優れた密閉性能を発揮します。自動車業界の標準規格フィッティングならびにクイック接続T-スロットを利用できます。T-スロットは接続が容易です。また、楕円形カップの場合、位置決めをしやすいのが利点です。

  • 自動車業界で使用される、僅かにドーム状の金属板や、平型の金属板向けに設計されています。
  • カップ吸着面のサポートクリートによって、薄いワークの変形を防止します。
  • 高い剪断力に耐えられます。
  • 乾燥した表面だけでなく、オイルが付着した表面を持つワークにも対応できるよう設計されています。

PAB – Piab Automotive Bellows(5種類、サイズ 30〜80 mm)
PABは、円形ベローズタイプです。凹凸面/曲がった表面を持つ金属板の搬送に適します。リップ吸着面の滑り止め模様によりスリップを防止します。吸着面が広く、優れた密閉性能を発揮します。自動車業界の標準規格フィッティングならびにクイック接続T-スロットを利用できます。T-スロットは接続が容易です。また、楕円形カップの場合、位置決めをしやすいのが利点です。

  • 自動車業界アプリケーションでの薄い金属板向けです。
  • 平型のワークや、凹凸面/曲がった表面を持つワークの吸着に適します。また、高さ補正が必要なデスタッキング用途などにも適します。
  • 乾燥した表面およびオイルが付着した表面のどちらにも対応できるよう設計されています。
  • 高い剪断力に耐えられます。
  • 内部サポートにより、あらゆる方向の動きに対して安定性と優れたグリップ力を発揮します。

新モデルのカップ:

PAOF - Piab Automotive Oval flat(4種類、サイズ16x50、30x90、40x80、50x100 mm)
PAOFは、楕円形フラットタイプです。細長い形状の金属パーツの搬送向けです。POAFは、垂直方向への変化が少なく、安定性に優れます。リップ吸着面の滑り止め模様により、オイルによるスリップを防止します。PAOFは、吸着面が広く、優れた密閉性能を発揮します。自動車業界の標準規格フィッティングならびにクイック接続T-スロットを利用できます。T-スロットは接続が容易です。また、楕円形カップの場合、位置決めをしやすいのが利点です。

  • 補強用のプレートなど、自動車の車体工場で扱われる細長く幅の狭い金属パーツ向けに設計されています。
  • 乾燥した表面およびオイルが付着した表面のどちらにも対応できるよう設計されています。
  • 高い剪断力に耐えられます。
  • クリートは、薄く繊細なワークの変形を防止すると共に、吊り上げ力がワークの表面に平行になっている場合の摩擦力を高めます。

PAOB - Piab Automotive Oval Bellows(3種類、サイズ30x60、40x80、55x110 mm)
PAOBは、楕円形ベローズタイプです。細長い形状の金属パーツの搬送向けです。このカップは安定性に優れ、高さ補正が必要な場合に適します。PAOBは、薄型のワークを吸着する際、ワークの変形、凹みを防止します。リップ吸着面の滑り止め模様により、オイルによるスリップを防止します。このカップは吸着面が広く、優れた密閉性能を発揮します。また、ベローズ内部に設けられたリッジがパッドの伸縮スピードを早めます。自動車業界の標準規格フィッティングならびにクイック接続T-スロットを利用できます。T-スロットは接続が容易です。また、楕円形カップの場合、位置決めをしやすいのが利点です。

  • 自動車工場のプレスラインで扱われるドーム状/平型の細長いパーツ向けに設計されています。その他、多様なサイズ、形状のワーク搬送に適します。
  • リップ吸着面の滑り止め模様によりスリップを防止します。
  • 高さにばらつきがあるワークに対応可能です。

PAXB - Piab Automotive X-tra Bellows(5種類、サイズ 32〜88 mm)
PAXBは、円形多段ベローズタイプです。垂直方向変化量が大きいため、高さにばらつきがある金属ワークのハンドリングに適します。凹凸面に対する適応能力も備えています。このサクションカップは、ワーク接触時に優れた制動力を発揮し、しっかりと吸着します。リップ吸着面の滑り止め模様により、オイルによるスリップを防止します。吸着面が広く、優れた密閉性能を発揮します。このカップは、低真空度で作動します。また、ベローズ内部に設けられたリッジがパッドの伸縮スピードを早めます。自動車業界の標準規格フィッティングならびにクイック接続T-スロットを利用できます。T-スロットは接続が容易です。また、楕円形カップの場合、位置決めをしやすいのが利点です。

  • 高さにばらつきがある金属ワークを吸着するために設計されました。平らな面だけでなく、凹凸面にも吸着対応します。
  • 自動車の車体工場で扱われる乾燥した金属板または油の付着した金属板をハンドリングするために設計されたマルチベローズ型フリクションカップです。

Piab 金属板搬送用カップ (pdf)

 

詳細情報をご希望ですか? ぜひお問い合わせください!


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較