提案

カテゴリー

製品

内容

  • ニュース
  • Piab、Kenos® サックグリッパープログラムを拡張し、新サイズ、シールリング、性能オプションを追加

Piab、Kenos® サックグリッパープログラムを拡張し、新サイズ、シールリング、性能オプションを追加

2021/09/09に公開

KSGグリッパーは、多様な素材、サイズ、内容物の袋物をハンドリングし、お客様のニーズに応えることができるKenos®シリーズのグリッパーです。

信頼性の高いKSGグリッパーは、Piab®のウェブサイト上でコンフィグレーターを利用できます。ここでは、グリッパーの寸法、真空発生装置(内蔵または外付け)、シールリング、アクセサリーをお客様のニーズに合わせて選択することができます。

KSGグリッパーに、新たに230x140mmの小型サイズが加わりました。KSGグリッパープログラムで利用可能なオプションに、耐摩耗性に優れた青色の天然ゴム製のシールリングが追加されました。さらに、KSGは内蔵するCOAX®カートリッジを最大8本まで設定ができるようになりました。これによりグリッパーの真空性能がさらに向上します。

当社のKSGグリッパーは、粉体、顆粒、液体などが入った紙袋、布袋、プラスチック製の袋を安全にハンドリングします。食品、化学、製薬、建築、消費財など、さまざまな業界で活用いただけます。

付加価値を高める主な機能:

  • お客様のシステムの生産性向上を支援するアクセサリーを付属できます。真空計、圧力計などは、グリッパーのコントロール、圧力制御に役立ちます。
  • 構成のバリエーションが豊富であり、各グリッパー内部にメタルグリッド(調整可)があることで、多様な袋物ワークに適応します。
  • 真空発生器内蔵モデルは、COAX®カートリッジの本数を2~8本の間で選択できます。また、外部の真空発生装置を利用するモデルも選択できます。お客様に最適なハンドリングシステムを実現します。
  • KSGグリッパーは、アルミニウムなどの素材を使用しているため頑丈で、耐用年数が長く、ハンドリングシステムのメンテナンス頻度を減らすことに貢献します。
  • アルミニウムプロファイルとプラスチックカップの組み合わせにより、グリッパーの総重量の低減を実現。ロボットの積載重量を減らし、コスト削減と省エネ、ハンドリングシステムの最適化を実現します。
  • 様々な内容物の袋物にグリッパーは対応します。作業の中断を減らし、生産性向上に貢献します。
  • ロボットやフレームに容易に設置できる当社のグリッパーは、お客様のハンドリングシステムに簡単に組み込むことができ、組み立て時間を短縮します。

詳細情報をご希望ですか? ぜひお問い合わせください!


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較