- ニュース
- Piabは、軽量真空グリッパーエジェクター「VGS™4005」でVGS™シリーズの製品展開を拡大します
Piabは、軽量真空グリッパーエジェクター「VGS™4005」でVGS™シリーズの製品展開を拡大します
2021/08/12に公開

当社は、Piab VGS™の製品展開の拡大をお知らせできることをうれしく思います。VGS™4005は、高真空度が求められないアプリケーションに対応するように設計された軽量の真空グリッパーエジェクターです。真空グリッパーエジェクターは頑丈で、使いやすく、非常に過酷な環境下でも動作するように設計されています。
高真空度が求めらない袋物/パウチのハンドリングなどのアプリケーションに最適な軽量真空グリッパーエジェクター VGS™4005 がポートフォリオに加わることで、当社のVGS™シリーズの製品展開はさらに拡大します。VGS™4005には、フラップバルブのないSX12またはSX42 COAX®カートリッジが使用されます。湿度が高く粉塵の多い場所など、非常に過酷な環境下での操作が可能です。VGS™を導入すれば、信頼性の高いコストパフォーマンスに優れた分散配置型の真空システムを構築できます。
導入メリット:
- コンパクトサイズ
- 軽量
- 内蔵サイレンサーが、騒音レベルを低減します
- 特許技術COAX®を採用
- Piab の G3/8”オネジ付きのサクションカップの取り付けが可能です。サクションカップは別売りです。
VGS™4005真空グリッパーエジェクターは、特に湿度が高く粉塵の多い場所など、過酷な環境下でのアプリケーションを対象としています。
- 家具および床板を扱う現場における機械操作
- セラミックやタイルを扱う現場における機械操作
さらに、VGS™4005真空グリッパーエジェクターは、次のような物流および包装アプリケーションも対象としています。
- ビンピッキング/ランダムビンピッキング
- トレーの成形、トレーのロード/アンロード
- ケース/カートンの組み立て
- 箱やコンテナの搬送
- 袋物・パウチの開口および搬送