- ニュース
- 新型バキュームコンベア「piFLOW®am」を発売
Piabは、積層造形(3Dプリント)向けの新モデル「piFLOW®am」を発売します
2021/11/11に公開

Piabは長年、3Dプリント業界のお客様にpiFLOW®pバキュームコンベアを提供してきました。そして今般、積層造形(3Dプリント)アプリケーション専用に開発したバキュームコンベア「piFLOW®am」を新発売します。OEMメーカーのお客様に、専用モデルのソリューションをご提案できるようになったことを非常に嬉しく思います。
piFLOW®amは、積層造形(3Dプリント)業界のOEMメーカー様からの要件に応えて設計された小型のバキュームコンベアです。効率的に真空を発生させるPiabの特許技術COAX®が採用されており、バタフライ弁機能が備わっています。バタフライ弁は、圧力の変動に左右されず、ポンプが稼働していない状態でも開くことはないため、1バッチ分の搬送物をコンテナ内部に保持することができます。ホース接続口は、お客様のシステムと統合しやすいよう、TC(トライクランプ)接続が標準仕様となっています。シンプルに扱うことができ、多様なブランドの3Dプリンター、ふるい、ホッパーなどの機器と容易に接続可能です。この製品は、空気圧または電気式のコントロールユニットで制御します。
Piabの真空搬送技術術は、積層造形(3Dプリント)に関連するさまざまな課題を解決するためにご使用いただけます。プリンターの金属粉体の充填、プリンターに残った粉体、完成品に付着した粉体の回収および清掃、ふるいやコンテナなどの隣接機器の金属粉体の充填、または排出などの用途に最適な技術です。
piFLOW®amは、ステンレス製で、搬送物の温度に対して最大60°C [140°F]まで耐熱性があります。このコンベアユニットは重量15kg、最大供給圧0.7MPa [101.5 psi]です。
お客様へのメリット:
- 粉塵の飛散を抑え、従業員の安全を守る
- 組立時の高さが低い
- 高密度(1,5 - 8 kg/l) [93.6-499 lb/ft3]の搬送物のハンドリングが可能
- 低騒音でエネルギー消費量が低い
- 操作、掃除、メンテナンスが簡単
用途:
- 容器から溢れた金属粉体の回収
- プリンターへの金属粉体の供給
- ふるい機/ホッパーへの金属粉体の供給
- プリンターから金属粉体の回収
- ミキサーの材料搬入・搬出