3Dプリンター業界にPiabバキュームコンベアを提供
2020/11/02に公開

製薬、食品、化学業界内での粉体真空搬送の経験を活かし、Piabは現在、3Dプリンター業界にもバキュームコンベアを提案しています。
当社の革新的な真空搬送技術は、有害物質の安全なハンドリングまたはプリンター間の材料搬送の簡易化など、3Dプリンター関連の課題解決に適しています。Piabのバキュームコンベアは、プリンターへの金属粉体の充填、造形を終えたプリンターからの余った材料の回収またはクリーニング、ふるい機や粉末コンテナなどの隣接機器への金属粉体の充填または排出などに最適です。真空技術により、高密度の搬送物を信頼性の高い方法で高速搬送することが可能です。
バキュームコンベアは、密閉性の高い搬送システムを提供します。これにより、有害物質との接触からオペレーターを守り、安全性を改善するとともに、取り扱いに注意を要する敏感な粉体を不要な物質との接触から保護します。手動の粉体ハンドリングを、バキュームコンベアの真空搬送を利用すればオートメーション化できます。Piabのバキュームコンベアは、搬送物の切り替え、清掃やメンテナンスが容易です。
3Dプリンターの材料搬送に、PiabのpiFLOW®pは最適です。ATEX認証を取得している同製品には、様々なアクセサリーが用意されています。お客様のニーズに合わせてコンベアを構成することができます。3Dプリンター業界向けの推奨構成は以下のとおりです。
- piFLOW®p 粉体最大回収容量3リットル、200ポンプ、PLR02フィルター、配管接続口径32mm
- piFLOW®p 粉体最大回収容量3リットル、400ポンプ、PLR04フィルター、配管接続口径32mmまたは38mm
推奨アクセサリーは、フィードノズル、フィードアダプター、レシーバーにフィットするモジュールです。さらに、Piabは、不活性ガスに対するソリューション、コンパクトサイズのコンベア、その他アクセサリーもご用意しています。