- ニュース
- 新型軽量エジェクター「Vacuplus」シリーズを発売。
新型軽量エジェクター「Vacuplus」シリーズを発売。
2021/06/29に公開

世界中のお客様に対応するために製品ラインナップの拡大を目指している中で、私達Piabは、この度エジェクターの新シリーズを発売できることを嬉しく思います。「Vacuplus」は、エジェクター性能を妥協できない 40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに向けて開発されたエジェクターです。
70年以上に渡る真空技術の経験に基づいて開発された「Vacuplus」シリーズが加わり、当社のエジェクターのラインナップがさらに充実します。Vacuplusシリーズは、以下のモデルで展開します。
いずれのモデルも、高効率、軽量、頑丈、扱いやすさが特徴です。Vacuplus は、シンプルで優れた真空エジェクターを必要とするお客様に照準を合わせた製品シリーズとなります。
導入メリット:
- 小型で軽量
- 真空接続口が上下に2箇所あることで、フレキシブルな設置が可能
- 特許技術COAX®を採用
Vacuplusエジェクターは、以下のような物流・包装アプリケーションを対象としています。
- ビンピッキング/ランダムビンピッキング
- トレーの成形、トレーのロード/アンロード
- ケース/カートンの組み立て
- 箱やコンテナの搬送
- 袋物・パウチの開口および搬送
- ボール紙の供給および仕分け
- 製品とコンテナのラベリング
さらに、Vacuplusエジェクターは、以下のような産業における用途でも役立ちます。
- セラミックおよびタイル:機械保守
- プラスチック:脱型作業のオートメーション化
- 金属材成形(自動車以外):機械保守
- 木工作業:機械保守