- ニュース
- Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加
Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加

昨今の自動化プロセスにおいてますます重要になっている課題は、エネルギー効率の改善と、アプリケーション切り替え時のツール交換を原因とするダウンタイムの削減です。PiabのMXシリーズサクションカップは、多様なワークのピッキングに対応するため、ツール交換のダウンタイムを最小限にし、優れたグリップ力でエネルギー消費量を最適化します。
2021年初めの発売以来、マルチに対応できるMXサクションカップは、数多くのアプリケーションに適用されてきました。このたび、Piabは本シリーズに小型サイズを追加しました。
小型サイズが加わることで、さらにフレキシブルに対応
新サイズのMX25は、直径わずか25 mmで、MXシリーズ中で最も小さいサクションカップとなります。小さいながらも、他の大きなサイズのカップと同様、様々な材質、形状のワークをピッキングすることができます。小型サイズは、Eコマースや社内物流、あるいはゴミの分別やリサイクルなど、小さなワークを正確に把持する必要がある現場に適しています。
大きなワークを扱う場合は、MX25サクションカップをEOATに複数設置して、吊り上げ面積を広げて荷重を分散させることで、より安全で信頼性の高いピッキングをすることができます。これは特にスピードを要する場合に有効です。EOATで使用するサクションカップの負担が分散されることで、各カップの寿命が伸びるのもメリットです。
さらに、メンテナンス時間を短縮するためにプッシュインタイプのフィッティングを採用しています。組み立てと分解が簡単に行えます。
効率性を高める新アクセサリー
MXサクションカップは、発売当初から多目的サクションカップとして信頼を獲得してきました。このカップは、多様な材質と形状のワークを、簡単に吸着してしまいます。この柔軟性をさらに高めるために、piGRIP®シリーズのように、3段ベローズパーツをMX35-65サクションカップに取り付けられるオプションが追加されました。ベローズの追加により、MXサクションカップは高さ補正能力をも備え、非常にフレキシブルなカップに進化します。同じセットアップで、高さや大きさの異なるアイテムのピッキングが可能となります。この高い柔軟性こそが、多様な製品を扱わなければならない物流およびピッキング業界で、今求められているのです。
MX35-65のサクションカップサイズは、ベローズに取り付けるフィルターディスクも構成できるようになりました。粉塵が舞う環境においては、広いフィルター面が粉塵の侵入を防ぎ、さらなるメンテナンス時間の短縮に貢献します。
MXサクションカップの利点:
- 低真空流量向けの設計のため、圧縮空気使用量が削減されます。より持続的でエネルギー効率に優れたオペレーションを実現します。
- 優れた密閉性により、多様な形状、材質のワークのハンドリングを可能にします。
- 低真空度でピッキングすることで、包装に皺が発生するのを抑えます。
- 低真空度でも高速アプリケーションに対応できる安定した把持力を発揮します
- 弾力性と耐摩耗性を兼ね備えたDURAFLEX®材質で長寿命です。
主なアプリケーション:
- バッグ、パウチ、段ボール箱、再生資源など、多様な材質のハンドリングに最適