提案

カテゴリー

製品

内容

物流現場におけるカートン組み立ての生産性向上

2022/09/10に公開
物流現場におけるカートン組み立ての生産性向上

Cob-Solution社は、PiabのB52XPサクションカップとpiCOMPACT23 SMARTポンプを使用し、Eコマースに投資し欧州全体で販売活動をしているシチリアの動物薬局、Rao Farmaceutici社向けにダンボール箱のピッキングおよびオープニングを処理するシステムを設計、開発しました。

CoBox Erectorと呼ばれるCob-Solution社のシステムが、パレルモ県パルチニコにあるお客様の物流現場に設置されました。このソリューションは、カートンの組み立てとテーピング作業からオペレーターを開放し、オペレーターが付加価値の高い仕事に専念できるよう開発されたものです。

プロセスチェーン

このシステムはダブルベイ設計により、様々な形状の箱に対応することが可能です。各ベイは、5mm厚のカートンを最大40枚収容します。 倉庫から直接畳まれたカートンを取り出し、1分間に4箱を組み立て、テーピング処理を行います。 Piab製品を採用したグリッパーは、組み立てサイクルで使用されます。

組み立て、テーピングされたカートンは、システム上部にあるローラーコンベアに置かれ、オンラインで受注した医薬製品を作業員が箱詰めするラインまで運ばれます。これらの製品は、自動倉庫から生産ラインに流れてきます。

箱詰め後、Cob-Solutionシステムで蓋を閉じ、テーピングされます。その後、作業員のチェックを経て、自動的にラベルが貼られ、お客様へ配送されます。

Cob-Solution工場には、現場での介入を低減し、時間と資源を最適化することができるようリモートアシスタンスが備えられています。

グリッピングの課題

「処理する箱によってサイズが変わることが難点でしたが、Piabの技術者のサポートのおかげで課題を解決することができました。最も大きなサイズの箱でも、高い信頼性と精度でグリッピングができるようになりました。」とCob-SolutionのCEO、Federico Caroppo氏は語ります。

「もう一つの課題は、ダンボールの多孔性と強度でした。ここでもまた、Piabの技術者と、Piab正規代理店であるTMAのCristian Mazzetti氏の専門知識のおかげで、最適な製品を選定していただけました。」と、Cob-Solutionの技術マネージャ、Matteo Barbieri氏は説明を加えます。

協力と結果

Federico氏は、以下のように続けます。「当社の標準ソリューションを提供するうえで、信頼性を保証してくれるPiabは、常に第一の選択肢です。複数の製品を組み合わせると複雑化してしまい、お客様が補修部品を入手しづらくなります。それを避けるためにも、今回の場合のように、アプリケーションに応じた真空グリッピングシステムを一式で供給できるサプライヤー様にご協力いただくことが非常に重要なのです。

Matteo氏が締めくくります。「当社の自動化ソリューションの採用により、お客様は生産性が30%向上し、その他の生産工場にも当社システムの導入を検討して頂いています。協働ロボット技術で何ができるのか、未だ多くのお客様に認知されておりません。この技術のメリットを知っていただくために、我々は今後もお客様の支援を続けていきます」

Piabの真空技術の利点

B-XP ベローズサクションカップは、ダンボールなど凸凹面がある多孔性のワークに理想的なモデルです。Piabが特別に開発し、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたDURAFLEX®素材で作られています。DURAFLEX®は吸着痕を残しにくい材質です。

piCOMPACT®23 SMARTは、COAX®技術を採用し、ロボットハンドリングのアプリケーション用に開発された、制御機能搭載可能な真空エジェクターです。真空発生とブローオフ用の2つの電磁弁、真空スイッチ、高度なソフトウェア機能が統合されており、圧縮空気の消費を低減します。柔軟性が高く、ロボットの設置とプログラミングを簡略化します。信頼性、多機能性、高速処理能力、そしてサイクル時間の短縮を実現するために最適化された設計となっています。

PiabのCOAX®真空発生技術は、エネルギー消費量を最小限に抑えつつ、初期真空流量の高さにより安全で高速なグリッピングを実現します。

詳細情報をご希望ですか? ぜひお問い合わせください!

 

COB-Solution社について

Cob-Solution社は、協働ロボットに重点を置いて2019年に創業された革新的な新興企業です。 同社は、「インダストリー4.0」を展望する最新技術を使用した最先端の自動化ソリューションを提供することで、効率的な生産工程を保証します。 CoCob-Solution社は、産業自動化の分野で獲得した専門的能力とノウハウをお客様に提供すると共に、生産サイクルを解析し、自動化が容易な繰り返し作業を特定し、生産性を向上させます。  Cob-Solution社の機械は、アプリケーションに最適の協働ロボットを使用し、特定の要件に基づいて設計、製造されています。投資利益率を最大限に高めることを目指す全ての企業に、フレキシビリティとセキュリティを保証します。


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較