- ニュース
- Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実
Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実
2022/05/24に公開

3種類の新しいアタッチメントオプションで、Piabは最適なハンドリングシステムソリューション構築に向けたEOAT設計のさらなる可能性を提供します。これらのオプションには、アングルアダプター、ロック式ボールジョイント、エクステンションキットが含まれます。
ステンレス製のアングルアダプターを使用すると、複数のサクションカップを直列につなげることができます。一体型のM8 3/8”メネジにより、金属製のレールやプロファイルに固定するなど、真空システムへのサクションカップの設置を容易に行うことが可能になります。
ロック式ボールジョイント(同じくステンレス製)を使用すると、固定具のサクションカップの角度調整が可能になります。サクションカップをワーク表面に平行になるよう角度調整することで、吊り上げ性能が向上します。ロック式ボールジョイントには2種類のサイズを用意しています。
アルミ製のエクステンションキットは、アルミプロファイル用に設計されたクランプ付きの固定管で、プレートなどに直接ネジ止めして、高さを調整できるアタッチメントを作ることもできます。長さは100 mmまたは200 mmをご用意しています。
お客様にとってのメリット
- EOAT設計のフレキシビリティ向上
- サクションカップやスマートコンポーネントを簡単に追加、設置可能
- 必要な角度でEOATにサクションカップを確実に固定し、信頼性の高いシステムを構築。