- ニュース
- Piabは新たにpiSAFE® プログラムを発表します
Piabは新たにpiSAFE® プログラムを発表します
2021/04/01に公開

Piabの新たなpiSAFE® プログラムは、安全と柔軟性、速度と性能が鍵となるアプリケーションに新たなメリットをもたらすことができます。piSAFE® プログラムのソリューションの開発目的は、お客様の個々のニーズに応じて多様な構成が可能な軽量製品を提供することあります。
特許取得済みのPiabのCOAX® 技術により、市場をリードする真空性能を維持し、 フレキシブルな設計およびメンテナンスの容易さにより、課題が多く安全性が重要視されるロボットアプリケーションおよびエルゴノミックハンドリング装置の分野で最高の選択肢となります。お客様のお求めのものが分散型または集中型真空グリッピングシステム、一般的な業界標準のEOATシステム向けインターフェースまたはスタンドアロン式マウンティングのどちらにせよ、piSAFE® プログラムはお客様の仕様に沿った構成で高度な安全性、真空能力を提供することができます。
piSAFE® プログラムの主な利点:
- リークのないアプリケーションにおいて、逆止弁(チェックバルブ)により、システムまたは電源障害が発生した場合においても真空状態を保持。
- 集中型真空システム、分散型真空システム、どちらかに適するよう構成することが可能。
- ロボットツールおよびエルゴノミック設備の高価な機械や真空タンクの安全装置からの置き換えが可能。
- 高い安全性が求められるロボットアプリケーションに対応。
- (DIN/SS) –EN 13155やASME規格B30.20などのリフティング基準に準拠する必要があるエルゴノミックリフティング装置/マニピュレータ、クレーンに対応。
- 省エネ機能により騒音レベルとカーボンフットプリントを削減。
- サイクル毎の空気消費量を最大98%削減。
- 軽量素材によりEOATを軽量化し、ロボティックモーターおよび駆動装置の摩耗を低減し、スピード/加速性能の向上あるいはロボットの小型化、コスト削減が可能。
piSAFE® プログラムの主な特徴:
- 省エネおよびリリース機能の統合など、多様な構成が可能なCOAX® 技術に基づく真空エジェクター。
- 真空スイッチの導入を容易にする真空検知ポート付属。
- リリース速度および空気消費を抑えるリリースをサポートする、さまざまなタイプのリリース機能で構成可能。
- 多様な構成が可能なマウンティングオプション。
- モジュール式により、容易なメンテナンス、素早い接続、多様なアプリケーションへの適用を実現。