- ニュース
- 迅速な材料切り替えが可能な新バキュームコンベア
迅速な材料切り替えが可能な新バキュームコンベア

新型バキュームコンベア piFLOW®pSMART は機械学習によって、真空搬送を新たなレベルに引き上げます。
タビー(スウェーデン):Piab のバキュームコンベア piFLOW®p SMART は、従来よりも約6倍の早さで搬送材料の切り替えを
可能にすることで、ダウンタイムを削減するとともに、生産性向上に大きく貢献します。 従来の弊社バキュームコンベアで
1時間かかっていた切り替え作業を、新型バキュームコンベアはわずか10分で済ませることができます。
piFLOW®pSMART は、様々な種類の素材を扱い、頻繁に搬送素材を切り替える必要がある産業のお客様に最適な自己最適化
バキュームコンベアです。 特に搬送素材の迅速な切り替えによる時間とコスト削減のメリットを大きく得られる食品、製薬業界のお客様にとって理想的なコンベアとなるでしょう。
新しい搬送サイクルごとに、piFLOW®p SMART は最適な流量率になるよう自動的にプロセスを調整し、機械学習することでその製品名に相応しいスマートな活躍をします。
「わずか数サイクル運転するだけで、piFLOW®pSMARTはどの種類の材料を扱っているのかを把握し、自動的に材料の搬送を
最適化するように自動調整します。オペレーターが材料の異なるバッチ間で設定を再調整する必要はもうなくなります。piFLOW®pSMARTは、非常に高い精度で自動調整してくれます」と バキュームコンベアプロダクトマネージャー、Milan Bratt は
説明します。
piFLOW®pSMARTは、広範囲な種類の粉体や顆粒に対応できるように設計された独立型システムです。
戦略的に配置されたセンサーにより、搬送される材料の特性に影響を与える温度や湿度が感知され、環境条件に従ったコンベアの自動調整システムの制御および微調整を助けます。搬送空気が自動的に調整されるので、piFLOW®pSMARTバキュームコンベアはフィードポイントで手動調整する必要がなくなります。充填レベルは、フィルターの損傷から保護するために、2つのレベルセンサーによって常に監視されています。
piFLOW®pSMARTのメンテナンスは最小限で済むため、使用方法が簡単に覚えられ、取り付けや操作も簡単にできます。
Piab の切り替えのチャンピオンたる本製品は、完璧な性能、優れた生産性を備え、多種多様な材料を扱う産業分野の賢い選択であり、究極のコンベアと言えます。
会社情報
Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。Piabは全従業員数は500名で、2018年の売上高はSEK 12億クローナを達成し、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabはグリップおよび移動ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。
詳細情報
Kajsa Blixth マーケテイングおよびコミュニケーションマネージャー副社長
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com