piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応

完全電動、スリムデザインのpiCOBOT® Electricは、空気チューブやケーブルを無くすことで、協働ロボットの新たな使用方法の可能性を生み出します。エネルギー効率に優れた電動ポンプユニットを備えたpiCOBOT® Electricは、すでに市場で成功を収めています。今、私たちはその普及をさらに拡大する次のステップを踏み出しています。
最初の発売の成功を基に、現在、FANUC CRX協働ロボットとのプラグアンドプレイ統合を導入しています。FANUC CRX構成は、ソフトウェアプラグイン、機械的インターフェース、専用ケーブルが揃った完全なパッケージで、協働ロボットの設置と操作が安全かつ簡単に行えます。Piabのソリューションは、幅広く用意されたサクションカップ、グリッパーツールと共にセットアップが可能なため、あらゆる状況に適したオーダーメイドのアプリケーションが実現します。
協働ロボットアームとの接続部は1か所で、設置はシンプルです。すっきりしたセットアップが完全に制限のない動きを実現します。
お客様にとっての主なメリット
製品選定の簡素化:Fanuc CRX 協働ロボットとの最適なオペレーションのために事前設定済み
取付けが簡単:プラグ&プレイキットは、ソフトウェアプラグインに加え電気ケーブル、取付ツールが揃っていて、簡単に取り付けられます。
プログラミングと使いやすさの向上:Fanuc CRXプラグインを使用すると、プログラミングと使用方法がより直感的になり、設定と操作を迅速に行えます。
電動式の真空発生:圧縮空気インフラは不要です。
軽量で小型:コボットツールフランジへのダイレクトマウントが可能になります。
協働ロボットアームの自由な動き:空気チューブやケーブルの絡まりから解放されます。
カスタマイズ可能な用途:Piabの幅広いサクションカップとグリッパーツールのセレクションが多様な用途に対応。