提案

カテゴリー

製品

内容

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応

2025/04/29に公開
piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応

Piabは、最新の真空オートメーションをあらゆるエンドユーザーに提供することを継続しています。完全にABB GoFaに対応したプラグインバージョンのpiCOBOT®とpiCOBOT® Lの提供を開始し、真のプラグ&プレイ機能性を実現できるようになりました。

小型で軽量、そしてユーザーフレンドリーな設計で知られるpiCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFaに完全対応したプラグインバージョンを使えるようになりました。この統合により、ハンドリング作業でのpiCOBOT®の正確さと効率性に加えて、ABBの協同ロボットとのシームレスな互換性のメリットもユーザーに提供できるようになりました。 

piCOBOT® とpiCOBOT® Lは、発売以来数社の協働ロボットメーカーに合わせてカスタマイズされてきました。ABBとのコラボレーションが成功し、この互換性をGoFaシリーズにまで拡大させることは自然な流れでした。 

「当社は、主要な協働ロボットメーカーとのシームレスな統合を目指しており、ABB GoFaはこの目標達成において重要な意味を持っています。」とPiabのプロダクトマネージャーであるAnders Falkは話します。 

新しいABB GoFa用製品の構成は、ソフトウェアプラグイン、機械的インターフェース、専用ケーブル、圧縮空気ホースを含むフルパッケージになっています。それらが1つになり、協働ロボットとの安全で効率的な協働をエンドユーザーに保証します。Piabのソリューションは、幅広く用意されたサクションカップ、アクセサリーと共にセットアップが可能なため、あらゆる状況に適したオーダーメイドのアプリケーションが実現します。 

ABB GoFa用piCOBOT®およびpiCOBOT® Lプラグ&プレイキットは、ABB Robotics Ecosystemにより認定された推奨パッケージです。 

お客様にとっての主なメリット 

製品選定の簡素化:ABB GoFa協働ロボットとの最適なオペレーションのために事前設定済み 

取付けが簡単:プラグ&プレイキットは、ソフトウェアプラグインに加え電気ケーブル、Velcroストラップ、取付ツールなどの必要なコンポーネント全てが揃っていて、簡単に取り付けられます。 

プログラミングと使いやすさの向上:ABB GoFaプラグインを使用すると、プログラミングと使用方法がより直感的になり、設定と操作を迅速に行えます。 


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較