- ニュース
- piCOMPACT®10X SMART 新発売。Piabの省スペースエジェクターの機能性が進化
piCOMPACT®10X SMART 新発売。Piabの省スペースエジェクターの機能性が進化
2022/12/08に公開

piCOMPACT®10X SMARTは、お客様の生産管理レベルを引き上げます。扱い易く、コンパクトで高効率、インテリジェントなエジェクターです。piCOMPACT®10X SMARTは、COAX®技術およびIO-Link技術をベースに、お客様のニーズに応えるべく、柔軟性の向上、設置時間の短縮、カスタマイゼーションの改善を実現しています。
空圧駆動式マルチステージ エジェクター piCOMPACT®10Xを基に構築され、オン/オフバルブ、ブローオフバルブ、真空スイッチ、省エネ機能などを含む制御機能が搭載可能です。構成可能なプラットフォームをベースにしているため、カスタマイズが容易です。アップグレードされた SMARTバージョンの piCOMPACT®10X SMARTには、リーク警告、性能監視タイマー、真空サイクルカウンターといった特別な予防機能に加え、予知保全を可能にするスマート機能が備わっています。
piCOMPACT®10X SMARTは、医薬品や電子機器業界での先進的な包装アプリケーションに最適です。生産者にとって、複雑でありながら小型でスマートなシステムを素早く導入する助けとなります。
付加価値を高める主な機能:
- COAX®技術をベースにし、制御機能を搭載可能な真空エジェクター。エネルギー効率に優れた、信頼性の高い真空流量性能を提供します。
- IO-Link技術により、セットアップが容易で、少ない配線でシンプル、低コストな設置が可能です。
- IO-Linkインターフェースを使用することで、例えばポンプに装着したセンサーからの作動状況とプロセスデータの監視をリアルタイムで行うことができます。
- 3連ユニットから8連ユニットのモジュール式(マニホールドマウント)エジェクターが、共通IOをシェアします。
- インターフェース、圧縮空気の供給口・排気口を共通化することで、容易な配線・配管接続を可能にしています。
- 専用のソフトウェアパッケージおよびアプリケーション事例を、市場をリードするロボットブランドに使用されるPLCプログラミングに関する追加説明とデータセットライブラリーと共に、Piabから提供いたします。