提案

カテゴリー

製品

内容

piSAFE®発売 - 全プログラムが公開

2021/06/08に公開

Piabの新たなpiSAFE®プログラムは、安全と柔軟性、速度と性能が鍵となるアプリケーションに新たなメリットをもたらします。

piSAFE®プログラムのソリューションは、お客様の特定のニーズに応じて多様な構成が可能な、軽量の製品を提供するために開発しました。特許取得済みのPiabのCOAX®技術により、市場をリードする真空性能を維持し、 フレキシブルな設計およびメンテナンスの容易さにより、課題が多く安全性が重要視されるロボットアプリケーションおよびエルゴノミックハンドリング装置の分野で最高の選択肢となります。お客様のお求めのものが、分散配置型または集中配管型真空グリッピングシステム、または一般的な業界標準のEOATシステム向けインターフェースまたはスタンドアロン式マウンティングのどれであっても、piSAFE®プログラムは、お客様のニーズに沿った構成で高度な安全性、真空能力を提供することができます。

piSAFE®は、集中配管型モデルのpiSAFE®VSV(Vacuum Safety Valve)とpiSAFE®VSV Miniが補完されたことで、piSAFE®プログラムが完成します。piSAFE®VSVとpiSAFE®VSV Mini は6月8日発売です。

piSAFE®プログラムの主な利点

  • 密閉されたアプリケーションでシステムまたは電源障害が発生した場合に真空状態を維持する、安全逆止弁(逆止弁)
  • ロボットツールおよびエルゴノミック設備の高価な機械や真空タンクの安全装置からの置き換えが可能
  • (DIN/SS) –EN 13155やASME規格B30.20などのリフティング基準に準拠する必要があるエルゴノミックリフティング装置/マニピュレータ、クレーンに対応。
  • 省エネ機能により騒音レベルとカーボンフットプリントを削減。サイクル毎の圧縮空気の消費量が最大98%削減されます。
  • 軽量素材によりEOATを軽量化。ロボティックモーターおよび駆動装置の摩耗を低減し、スピード/加速性能の向上、ロボットの小型化、コスト削減に貢献

piSAFE®プログラムの主な特徴:

  • 省エネおよびリリース機能の統合など、多様な構成が可能なCOAX®技術に基づく真空エジェクター。
  • 真空スイッチの導入を容易にする真空検知ポート付属。
  • リリース速度および空気消費を抑えるリリースをサポートする、さまざまなタイプのリリース機能で構成可能。
  • モジュール式により、容易なメンテナンス、素早い接続、多様なアプリケーションへの適用を実現。

記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較