- ニュース
- シリーズ最大サイズ、piSOFTGRIP®100-4を発売。
シリーズ最大サイズ、piSOFTGRIP®100-4を発売。

Piabは食品業界のオートメーション向けに特別開発した大型ソフトグリッパー、piSOFTGRIP® 100-4を自信を持ってご紹介いたします。食品以外にも、特殊な形状の機械部品のハンドリングや、射出成形部品の取出しにも利用可能です。
piSOFTGRIP® 100-4は内部が空洞の設計になっており、ワークを把持するフィンガーは4本付いています。最大100mm [3.93インチ]幅のワークを掴むことができます。他のモデルのpiSOFTGRIP®と同じく一体型の設計になっており、シンプルで頑丈です。真空グリッパーの材質は、食品に直接触れる事が承認されたシリコン製で、金属検知可能です。包装前の新鮮で傷つきやすい食品を扱う自動化ラインで、ワークを潰す心配なくご使用いただけます。
piSOFTGRIP®真空グリッパーは、傷つきやすく壊れやすいワークに適し、費用対効果の優れた頑丈なソリューションです。このグリッパーは、非常に小型で、スペースに制約のある環境に理想的です。piSOFTGRIP®は、サクションカップと同様に制御や取り付けが簡単です。特別なプログラミングは必要ありません。真空度を調節することで簡単に把持力を制御できるので、傷つきやすいワークを優しく、安全にハンドリング可能です。
直感的でユーザーフレンドリーな設計により、piSOFTGRIP®は、オートメーションラインに容易に導入可能です。製品の品質向上と生産性向上に貢献します。水洗いできるウォッシュダウンフィッティングを選択すれば、洗浄も簡単になります。
piSOFTGRIP® 100-4は、シリーズ中で最大サイズとなります。本シリーズは他に、小さな果物・菓子のピッキングに最適な3本指タイプのpiSOFTGRIP® 50-3 および 30-3、ワッフルコーンや魚の切り身など小型で細長いワークのピッキングに適した2本指タイプのpiSOFTGRIP® 50-2 のモデルで構成されています。piSOFTGRIP®は、ワーク単体のピッキングに使用することはもちろん、複数のワークを一度に把持する用途で使用することもできます。
piSOFTGRIP®シリーズの主な利点:
- 傷つきやすく壊れやすいワーク向けの費用対効果の高いソリューション。
- シリコン素材は高温および低温の環境下で使用可能
- プログラミング不要、簡単に導入可能
- 水洗い可能、シンプルでクリーンなフィッティング
- 粉塵の侵入を防ぐ密閉設計