Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化

Polyscope Xの互換性により、Universal Robots (UR) の能力が大きく向上し、より効率的で柔軟な自動化ソリューションへのスムーズな移行が可能になります。この新たな互換性により、Piabの革新的な製品群はURロボットの強化された機能と性能を最大限に活用できるようになります。
PiabのPolyScope X用URCapは、シームレスな統合を実現し、ユーザーが簡単に設定やテストを行えるようにします。あらゆる作業に対応できるようグリッパーを最適化することで、生産性が向上し、設定時間の短縮にもつながります。スマートなスキルと直感的な機能に重点を置いた設計により、オペレーターはニーズに応じた精密な真空制御と効率的な操作を実現できます。
また、URCapではユーザーエクスペリエンス(UX)とユーザーインターフェース(UI)が一新され、より直感的で使いやすいデザインを備えています。この機能強化により、オペレーターにとって当該システムの運用と活用がとても容易になり、総体的な効率と満足感が向上します。
「PolyScope X 向けのURCapを発表できることを大変嬉しく思います。これは協働ロボット技術における大きな前進です」と、Piabのグローバル製品マネージャー、Anders Falkは述べています。「当社のソリューションはUniversal Robotsの機能を強化するだけでなく、製造業における新たなレベルの効率性と生産性の実現を後押しします。」
URCapは、スマートスキルとマルチタスク向けパネルも備えており、当社のグリッパー機能へのアクセスが簡単になります。真空グリップ作動のオン、オフが可能であり、搬送物のハンドリングを正確に行えます。テスト画面で、設定が適切かどうかを確認し、テスト中のポンプユニットの状態がリアルタイムで表示されます。
PiabのPolyScope X向けURCapは、piCOBOT®、piCOBOT® L、piCOBOT® Electric、Cobot Palletizing Tool(CPT)、およびKenos® Collaborative Small(KCS)をはじめとする幅広い製品に対応しています。
お客様にとっての主なメリット
シームレスな統合と設定:選択された製品に応じて設定オプションが自動更新されるため、セットアップが簡素化され、グリッパーの性能を最適化できます。
ユーザー体験とインターフェースの強化:直感的で使いやすいUX/UIに刷新され、操作効率がさらに向上します。
スマートスキルとマルチタスク機能:スマートスキルを通じてグリッパー機能へ簡単にアクセスできるため、タスク管理が効率化され、搬送物を確実にハンドリングすることができます。