- ニュース
- Piabの効率的なパレタイジングソリューションにより、缶製品を素早く出荷
Piabの効率的なパレタイジングソリューションにより、缶製品を素早く出荷
2022/03/17に公開

PiabのKenos®エリアグリッパーを使用することで、食品缶や飲料缶のパレタイジングプロセスの時間を大幅に短縮することができます。
PiabのKenos®真空グリッパーを使用することで、パレタイジングロボットは様々なワークに対応できるようになります。Kenosのフォームグリッパーは、食品缶、飲料缶、砂糖パック、未包装食品など、一度に複数のワークの把持が可能であり、製品の層の間にシートを配置する動作も処理ができます。多様なサイズと重量のワークのハンドリングが可能です。
Kenos®グリッパーは吸着エリアが広いため、ワークの配置に多少ズレがあっても高速パレタイジングが可能です。従って、サクションカップを使用したグリッパーよりも比較的シンプルなソリューションとなります。このグリッパーはモジュール式であるため、ワークのサイズ条件に合わせて構成できます。
Kenos®フォームグリッパーは、PiabのCOAX®真空カートリッジを搭載しており、その高効率な真空生成・排気技術により、高速プロセスを実現します。フォームパッドは速やかに交換できるので、ダウンタイムが最小限で済みます。FDA対応の特殊なフォームも用意されているので、未包装の食品でも直接ピッキングして搬送することも可能です。