- ニュース
- ピッキングのベストソリューション:新型サクションカップMXシリーズを発売開始
ピッキングのベストソリューション:新型サクションカップMXシリーズを発売開始
2021/03/16に公開

ピッキングのベストソリューション MXシリーズは、主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界の多様なワークのピッキングに優れています。
MXカップは、ビンピッキング、オーダーフルフィルメント、箱のデパレタイズ、小荷物の仕分けなど、幅広い用途にご使用いただけます。個々の製品へのアプリケーション毎にグリッパー或いはサクションカップを取り替えていたのは過去のことです。
MXカップは、エネルギー効率に優れ、多種多様な表面と材質に対して強力なグリップ力を発揮します。MXカップは、低真空流量で使用した時に優れた吸着性能を発揮します。これにより、エネルギー消費節約に貢献します。MXサクションカップは、直径35、42、50、57、65 mmの5種類のサイズがあり、Piabの幅広いpiGRIP®フィッティングを取り付けできます。お客様のニーズに合わせたフィッティングを選択可能です。より高い安全性と強度が必要な場合のために、アルミ製クランプフィッティングもご用意しています。
MXカップは、パウチ、段ボール、薄いビニール材の袋物、その他さまざまなワークのハンドリングに対応します。MXカップは、多種多様なワークをピッキングする課題をお持ちのお客様に最適なサクションカップです。
MXカップの利点:
- 省エネ
低真空流量で優れた真空密閉性能を実現します。真空ポンプを小型化することで圧縮空気消費量を削減できます。従来のサクションカップに比べて、MXサクションカップはよりサステナブルでエネルギー効率に優れたオペレーションに貢献します。 - シワ防止設計
低真空流量向けの設計(理想は30~40 -kPa / 9-12 -inHg)により、吸着する包装材の表面にシワが発生するのを防止します。包装材の再利用を可能にし、包装ラインの持続的生産性を高めます。 - 耐久性が高いDURAFLEX®製
MXカップは、DURAFLEX®製です。この材質は、750,000サイクル以上のテストをクリアした耐久性の高い材質です。この材質はゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えており、弾性記憶に優れ、吸着痕を防止します。 - スマートなデザイン
MXカップは、小型の真空源でも卓越した密閉機能を発揮します。さらに、多様な形状・表面の特性を持つワークをハンドリングできます。扱いにくいワークでも、低真空流量で安全に把持します。
MXカップは、piCOBOT®グリッパーなどの小型の真空システムに最適です。また、供給圧が不安定なシステムや、扱うワークの種類が多く、リークが発生しやすい真空システムにも適します。
- 柔らかく薄いリップが、優れた真空密閉機能を実現
- 頑丈かつ柔軟なベローズにより、高速アプリケーション、高さ補正を必要とするアプリケーションにおいても優れたグリッピングを実現します。
- ネック部が頑丈になっています。アルミ製クランプ フィッティングを含む多様なフィッティングとの安全で確かな接続を実現します。