- ロボットおよび協働ロボット(コボット)用グリッピングソリューション
- 協働ロボット用グリッパー
- piCOBOT® バキュームグリッパーユニット
piCOBOT® バキュームグリッパーユニット
「piCOBOT®」は、協働ロボット用バキュームエジェクターユニットです。制御機能、大きく見やすいステータス表示、ユーザーフレンドリーなディスプレイを備えています。一般的な電気的インターフェースおよびISO-9409-1規格に準拠した複数の機械的取付プレートのオプションを利用可能です。これにより、あらゆる協働ロボットや小型産業用ロボットで動作するように構成できます。Universal Robotsによって認定されており、URロボットアーム(ISO-9409-1-50-M6)に直接取り付けることが可能です。piCOBOT®ユニットには、アジャスタブルグリッパーをシームレスに取り付けることが可能です。グリッパーには、オプションでサクションカップをネジで取り付けることができます。ダイレクトティーチングに対応しているので、インストール、セットアップ、開始が非常に簡単です。

4製品