- ロボットおよび協働ロボット(コボット)用グリッピングソリューション
- 協働ロボット用グリッパー
協働ロボット用グリッパー
piCOBOT®は、協働ロボット用真空エジェクターユニットです。制御機能、大きく見やすいステータス表示、ユーザーフレンドリーなディスプレイを備えています。汎用電気インターフェイスだけでなく、ISO 9409-1規格に準拠した様々なサイズの機械的マウンティングプレートのオプションがご利用いただけます。これにより、幅広い種類の協働ロボットや小型産業用ロボットと連携できるように構成することが可能です。Universal Robotsによって認定されており、URロボットアーム(ISO-9409-1-50-M6)に直接取り付けることが可能です。piCOBOT®ユニットには、サクションカップを直接取り付けることが可能です。また、サクションカップを2個取り付けて使用するアジャスタブルグリッパーを取り付けることも可能です。ダイレクトティーチングに対応しているので、インストール、セットアップ、開始が非常に簡単です

9製品