提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: MCG

Mini Cobot グリッパー(MCG)Piab カスタムライン

非常に軽量!この協働ロボット用グリッパーはおそらく世界一軽量です。わずか270 g(9オンス)で最大5 kg(11ポンド)を吊り上げ さまざまなサクションカップユニットに柔軟に対応します。一体型 COAX® 真空エジェクターは極めてエネルギー効率が高く、安全で 素早い把持を実現します。MCGの利用により、お客様は最小の...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • 軽量3D造形ボディにより最小の協働ロボットでもその容量を最大限に活用
  • プラグ・アンド・プレイ設計のクイッククリックツールチェンジャーを搭載して素早いグリッパー交換でダウンタイムを削減
  • 種類豊富なアダプタープレートがさまざまなアプリケーションへ柔軟に対応。10mm または 20mm 発泡体、サクションカップ 1個用の3/8メネジフィッティングユニット付、サクションカップ 7個用の7x 1/8メネジフィッティングユニット付、13x BX10サクションカップ完全装備
  • 一体型COAX® 真空カートリッジがエネルギー効率を極限化
  • 一体型ブローオフチェックバルブ駆動で迅速なプロセスを実現
  • スターターキットを申し込んでお試しください

製品を比較

0アイテム追加
比較