ロボットおよび協働ロボット(コボット)用グリッピングソリューション
Kenos®真空グリッピングシステム
アクセサリー Kenos®
アイテム番号: 0232350
8バリエーション
ブロアーおよび大面積グリッパー用の逆止弁、接続口数 5、G 2 1/2
"
Kenos逆止弁(2x3/2)は、3/2バルブを2個備えた空圧制御機器です。サイドチャネルブロアーなどの真空発生器で使用します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0208963
Reverse valve for blowers and Large area grippers, 3 connections, G 2 1/2
"
0208964
Reverse valve for blowers and Large area grippers, 3 connections, G 3
"
0208965
Reverse valve for blowers and Large area grippers, 3 connections, G 1 1/4
"
0208966
Reverse valve for blowers and Large area grippers, 3 connections, G 2
"
0232349
Reverse valve for blowers and Large area grippers, 5 connections, G 1 1/4
"
0222793
Reverse valve for blowers and Large area grippers, 5 connections, G 2
"
0216866
Reverse valve for blowers and Large area grippers, 5 connections, G 3
"
0232350
Reverse valve for blowers and Large area grippers, 5 connections, G 2 1/2
"
すべてを表示 (8)
特徴
オペレーションに応じて、制御機構を切り替え可能です。(吸引、ブローオフ、ニュートラル)。
陽極酸化アルミニウム製です。シールはPOM-C製です。
オペレーションを最適化し、様々なモデルのKenos®グリッパーと組み合わせて使用されるブロアーの製品寿命を延ばします。
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較