特徴
- KBC は包装業界の様々な吸着条件を満たせるよう設計されています。
- 特にフローパック、食品袋、小袋の取り扱いに特化しており、液体が入った袋でも素早く安全に吸着搬送することが可能です。
- KBC は、Piab COAX® 技術採用のエジェクターを内蔵するモデルを選択できます。また、外部真空発生器(ポンプ/ブロアー)と接続して使用するモデルも選択できます。
- Piab COAX® は非常に高効率で真空を発生させる技術です。
- 様々な寸法および重量の袋物に対応できるよう、KBCの吸着用カップには幅広いサイズが用意されています。
- KBC ならではの特徴としてゴム製のシールリップが付いていないことが挙げられますが、これはお客様にとって大きな利点となります。スペアパーツが不要となり、メンテナンスによるダウンタイム削減に繋がります。
- プラスチックカップは PEHD 材質です。