提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: KHVG

Kenos® 真空グリッパー:KHVG

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • KHVGグリップシステムは、レイヤー状となる製材品や、重量のある板張や木材、レンガなどの建築資材のハンドリングに適しています。
  • サイドチャンネルブロアーを備えており、外部真空発生装置との使用を想定しています。
  • シャッター式逆止弁技術により、高い粉塵耐性を誇ります。
  • 用途:包装、金属、ガラス、製材産業におけるワーク搬送、パレタイジングなど。

製品を比較

0アイテム追加
比較