ロボットおよび協働ロボット(コボット)用グリッピングソリューション
Kenos®真空グリッピングシステム
KMG
アイテム番号: Kenos® MiniGrip - KMG
Kenos
®
MiniGrip - KMG
KenosKMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できるフォームグリッパーです。フォームは、多様なワークにピッキング対応できる汎用性を備えています。層の高さが不均一な場合、KMGは、マウンティング装置を取り替えることなくレベルコンペンセーターを装備することができます。 真空発...
もっと読む
設定
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
ダウンロード
メールで共有
特徴
真空下での強力かつ強固なサポート。
円形バージョン: 直径25mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mmで利用可能。 流量制御または逆止弁技術の選択。
長方形バージョン: サイズ4種類で利用可能:20x80mm、20x120mm、40x60mm、40x100mm。 吸引口が複数あるため、吸着面を部分的に覆う場合でも吸着可能です。複数部品のハンドリングにも適しています。
業種
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較