特徴
- KSG (Kenos Sack Gripper) グリップシステムはCOAX®カートリッジを内蔵可能です。また、外部真空発生装置と接続する事も可能です。COAX®カートリッジ内蔵モデルの場合は、カートリッジ本数を増やすことで、吸引性能を上げることができます。(2~8本)
- KSG は様々な素材、形状、重量の袋物ワークに対応できるよう設計されています。
- さまざまな用途に対応できるよう、3種類のシールリングオプションを利用可能です。袋物に完全に適合するオレンジ色の天然ゴム製のフォームリング、耐摩耗性に優れた青色の天然ゴム製のフォームリング、摩耗しにくく長期間にわたり使用できる金属リングの3種類が用意されています。
- 三段式 COAX®カートリッジ - MIDI - 多量の初期真空流量。エネルギー消費に対し、高効率で多量な真空流量を発生させます 最先端のエジェクター技術を搭載。