アイテム番号: Kenos® Safe&Light - KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
KSL真空フォームグリッパーは、頑丈でシンプルなソリューションで、様々な用途で使用できます。特に、粉塵の多い過酷な環境下でのパレタイジングに適しています。フォーム製のボディをカーボンファイバー製の構造体で保持する特殊設計により、非常に軽量で、協働ロボットやロボットの可搬重量性能を最大限に生かすことができます。これ故に、...
もっと読む
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
特徴
- 協働ロボットに優しい設計の非常に軽量なグリッパーで、協働ロボットの可搬重量を最大限に活かし、最大59kgまでのワークを吊り上げることができます。
- 頑丈で堅牢なデザイン、素材、逆止弁技術により、粉塵が多い環境でも作業を中断させません。
- 磁石式のイージーフォームシステムによる素早く簡単なフォーム交換で、ダウンタイムを削減します。
- UR協働ロボット向けのプラグアンドプレイ式ソリューション(専用のUR Cap付)。
- 流量制御バージョンは上下逆さまのハンドリングが可能です。
- 逆止弁バージョンは、フォームがワークに全て覆われていない状態でも真空破壊を防ぎ、一定の真空度を保ちます。
- 一体型もしくは外付けの真空発生器。
- 一体型真空カートリッジ用のオプションのバルブキット。
- オプションの協働ロボット/ロボットインターフェース。