提案

カテゴリー

製品

内容

新着
新着
新着
新着
新着
新着
アイテム番号: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

KVG150は、幅150mmのモジュール式で完全なコンフィギュレーションが可能なエリアフォームグリッパーです。製造自動化をサポートする様々な産業向けに開発されました。その軽量設計と統合された革新的な機能は、最適なパフォーマンス、迅速な統合、容易なメンテナンスを実現します。サイズ、フォームの種類、真空性能、流量制御技術は...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • モジュール設計により、必要に応じて300~2000mmの範囲でグリッパーの長さを指定可能です。エジェクター、逆止弁、ソレノイドバルブ、流量制御、piSAVE®センスなどの様々な機能を搭載できます。
  • 省エネアクセサリーと機能を活用することで、エネルギー効率の高い真空グリッパーになります。
  • 優れたモジュール構造により、設置やメンテナンスが容易で、スペアパーツの交換が容易に行えるため、ダウンタイムが大幅に短縮されます。
  • リサイクル素材で構成された環境に優しい設計にすることで、グリッパーの解体とリサイクルが大幅に容易になっています。
  • Piabの多段式COAX®エジェクターを内蔵するモデルか、外部真空発生装置を使用するモデルを選択することができます。
  • 特許取得済みのイージーフォームやEPDMフォームなど、数多くのフォームタイプがあります。厚さは10~40mmです。カスタムデザインでは、FDA(米国食品医薬品局)認可のフォームも提供可能です。

製品を比較

0アイテム追加
比較