特徴
- モジュ-ルの幅は60 mm、長さは220~3000 mmです。
- KVGグリッピングシステムは、真空発生器を内蔵可能です。また、外付け型の真空発生器を利用することもできます。
- 内蔵型の真空発生器は、メンテナンスが容易なモジュール式のCOAX®マルチステージエジェクターです。
- KVG60Cは逆止弁を備えることが可能です。逆止弁の採用により、グリッパーの吸着面全体が接触していない状態でも真空度を維持することが可能になり、より小さな真空ポンプを使用できることにも繋がります。
- KVGグリッピングシステム(cups)に取り付けるサクションカップは、ゴムの柔軟性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えた特別に開発されたDURAFLEX®製のカップを選択できます。または、標準的なアプリケーション向けのValue Line®シリーズ(TPE材質)のサクションカップも選択できます。
- 食品産業での自動化を念頭に特別に開発された、軽量で繊細なワークを対象とする真空駆動のソフトグリッパー、piSOFTGRIP®と一緒にご利用いただけます。
- 包装、金属、ガラス、製材産業などにおけるワーク搬送やパレタイジングなどが一般的な用途です。