プラスチック射出成形
フレームコネクター
アイテム番号: 0214182
3バリエーション
DKA 14 X Profile Extension Arm
Offsets profile connections using clamps.L models connect to L-18/10 or L-18/18.X models connects to X-50/25 or X-25/25.Allows for clearance between profile.Inc...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0214181
DKA 10 L Profile Extension Arm
0214182
DKA 14 X Profile Extension Arm
0214183
DKA 20 X Profile Extension Arm
特徴
Offsets profile connections using clamps.
L models connect to L-18/10 or L-18/18.
X models connects to X-50/25 or X-25/25.
Allows for clearance between profile.
Includes M5 socket head screws and channel nut.
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較