提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214219
2バリエーション

EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate

Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90).Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45).Angle of profile intersection can be adjusted at any tim...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214219
  • 0214220

製品を比較

0アイテム追加
比較