提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0213268
3バリエーション

AR16 x 3 円形アルミプロファイル

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0213268
  • 0213269
  • 0213270

特徴

  • The aluminum pipes consist of a special aluminum alloy
  • and are in a position to bear enormous forces.
  • Intermediate lengths available.
  • Standard length 2000 mm.
  • For suitable sealing caps refer to VSK25 and VSK40.
  • The surfaces are refined / anodized.

製品を比較

0アイテム追加
比較