提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214700
4バリエーション

T-20/10 Tube Profile (2m)

Highly adjustable, lightweight profile. For use with Piab's uniquely designed single piece Mounting Clamps. Stock length of 2 Meters.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214700
  • 0214701
  • 0214702
  • 0214703

特徴

  • Highly adjustable, lightweight profile.
  • For use with Piab's uniquely designed single piece Mounting Clamps.
  • Stock length of 2 Meters.

おすすめ

製品を比較

0アイテム追加
比較