提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0213083
6バリエーション

GSE 10-M5-90 グリッパーアーム

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0213083
  • 0213084
  • 0213085
  • 0213086
  • 0213087
  • 0213088

特徴

  • Extends and mounts vacuum cups to mounting clamps.
  • Side ported for quick-touch pneumatic hose connectors.
  • The recommended max torque is 50 in-lbs (5.6 N-m) on M5 screws when clamping on shafts.

製品を比較

0アイテム追加
比較