提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0213107
4バリエーション

GGE 10-90 エルボーグリッパーアーム

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0213107
  • 0213108
  • 0213110
  • 0213109

特徴

  • Extends and mounts vacuum cups to mounting clamps.
  • Side ported for quick-touch pneumatic hose connectors.
  • Top bracket adjusts angle to match contour of part.
  • When clamping shafts, maximum recommended torque on M5 clamping screws is 50 in-lbs (5.6 N-m).
  • One-piece arm for high strength applications.
  • "Green" EOAT application.

製品を比較

0アイテム追加
比較