コンテンツにスキップ
お使いのブラウザがJavaScriptをサポートしていないか、JavaScriptがオフになっているようです。最適な体験を提供するためにはJavaScriptが必要です。
Japanese
Feedback
Piabについて
Piab Group
お問合せ
サポート
地域の代理店を探す
Old shop
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
ダウンロード
ログイン
提案
カテゴリー
製品
内容
すべての結果を表示
ロボットアームエンドツール(EOAT)コンポーネント
プラスチック射出成形
グリッパー/マウンティングアーム
アイテム番号: 0214320
3バリエーション
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
Angle adjustable elbow arm. Spring loaded for part compliance.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0214320
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
0214321
GGA 20-C-20 Spring Loaded Elbow Arm
0214322
GGA 20-C-50 Spring Loaded Elbow Arm
仕様
メートル法
インペリアル
寸法 DWG
径
14 mm
径
14 mm
長さ
40 mm
長さ
100 mm
長さ
23 mm
長さ
40 mm
長さ
32 mm
長さ
19 mm
幅
19 mm
一般
重量, 最大.
121 g
ダウンロード
CAD
CAD
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
データシート
PDF
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
証明書
PDF
General RoHS Compliance Statement
ホワイトペーパー
PDF
真空活用-袋物の開口 製品を正確に充填する
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較