アイテム番号: 0214403
5バリエーション
GSZ 20-C-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
Used when sprues and runner...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
バリエーション
- 0214403
- 0214401
- 0214399
- 0214400
- 0214405
特徴
- Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
- Used when sprues and runner systems do not stay on the ejector pins after ejection from the mold.
- Inline non-rotational spring arm for GRZ 20-16… Part / Sprue Pliers.
- End ported for quick- touch pneumatic hose connectors.
寸法 DWG
径
20 mm
径
22 mm
長さ
20 mm
長さ
102 mm
ネジ
G 1/8 in
ネジ
G 1/8 in
一般
重量, 最大.
135 g
CAD
CAD
データシート
PDF
証明書
PDF
ホワイトペーパー
PDF