プラスチック射出成形
グリッパー/マウンティングアーム
アイテム番号: 0214599
2バリエーション
RVA 20-60 Retracting Vacuum Arm
Used in conjunction with a vacuum cup to retract the work piece once vacuum is made.Aids in insert molding, transfer molding, and short cycle molding.Extendable...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0214599
RVA 20-60 Retracting Vacuum Arm
0214600
RVA 30-50 Retracting Vacuum Arm
特徴
Used in conjunction with a vacuum cup to retract the work piece once vacuum is made.
Aids in insert molding, transfer molding, and short cycle molding.
Extendable for longer reach (using VLR).
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較