提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0214600
2バリエーション

RVA 30-50 Retracting Vacuum Arm

Used in conjunction with a vacuum cup to retract the work piece once vacuum is made. Aids in insert molding, transfer molding, and short cycle molding. Extendab...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0214599
  • 0214600

特徴

  • Used in conjunction with a vacuum cup to retract the work piece once vacuum is made.
  • Aids in insert molding, transfer molding, and short cycle molding.
  • Extendable for longer reach (using VLR).

製品を比較

0アイテム追加
比較